ZHCSF86C March   2016  – June 2025 TPD1E0B04

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  IEC 61000-4-2 ESD 保护
      2. 6.3.2  IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
      3. 6.3.3  IEC 61000-4-5 浪涌保护
      4. 6.3.4  IO 电容
      5. 6.3.5  直流击穿电压
      6. 6.3.6  超低漏电流
      7. 6.3.7  低 ESD 钳位电压
      8. 6.3.8  支持高速接口
      9. 6.3.9  工业温度范围
      10. 6.3.10 业界通用封装
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 USB Type-C 应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 信号范围
          2. 7.2.1.2.2 运行频率
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 WiFi 天线应用
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 信号范围
          2. 7.2.2.2.2 运行频率
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TPD1E0B04 是一款双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 4 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件具有每通道 0.13pF 的 IO 电容(DPL 封装),使其非常适合保护速率高达 60Gbps 的高速接口,例如 USB 4.0 及以下版本、Thunderbolt 4 以及天线。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD1E0B04 采用业界通用的 0201 (DPL) 和 0402 (DPY) 封装。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPD1E0B04 DPL(DFN0603,2) 0.60mm × 0.30mm
DPY(DFN1006,2) 1.00mm × 0.60mm
更多相关信息,请参阅第 10 节。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPD1E0B04 典型应用典型应用