本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LMR14050-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 2A 和 3.5A 选项,包括 LMR14020-Q1 和 LMR14030-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。该特性还能够以尽可能地减少器件的外部元件数。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR14050-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
LMR14050SQDDARQ1 | DDA(HSOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
LMR14050SSQDDARQ1 (展频) | ||
LMR14050QDPRRQ1 | DPR(WSON,10) | 4mm × 4mm |
LMR14050SQDPRRQ1 (展频) |
名称 | 编号 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|---|
SO-8 | WSON-10 | |||
BOOT | 1 | 1 | P | 高侧 MOSFET 驱动器的自举电容连接。在 BOOT 和 SW 之间连接一个优质 0.1μF 电容。 |
VIN | 2 | 2、3 | P | 连接到电源和旁路电容 CIN。从 VIN 引脚到高频旁路 CIN 和 GND 的路径必须尽可能短。 |
EN | 3 | 4 | A | 使能引脚,具有内部上拉电流源。拉至 1.2V 以下可禁用器件。悬空或连接到 VIN 可启用器件。可通过两个电阻调节输入欠压锁定。请参阅“启用和调节欠压锁定”部分。 |
RT/SYNC | 4 | 5 | A | 电阻时序或外部时钟输入。当使用外部接地电阻设置开关频率时,内部放大器将该引脚保持为固定电压。如果该引脚拉至超出 PLL 上限阈值,则模式发生变化,引脚变为同步输入。内部放大器禁用,引脚呈现为内部 PLL 的高阻抗时钟输入。如果时钟边沿停止,内部放大器将重新使能,并且工作模式会恢复为通过电阻进行频率编程。 |
FB | 5 | 7 | A | 反馈输入引脚,连接到反馈分压器以设置 VOUT。在运行期间,请勿使该引脚发生接地短路。 |
SS | 6 | 6 | A | 软启动控制引脚。连接到电容器以设置软启动时间。 |
PGOOD | 不适用 | 8 | A | 电源漏极开路输出正常标志。使用 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻器连接到逻辑轨或其他不高于 7V 的直流电压。 |
GND | 7 | 9 | G | 系统接地引脚。 |
SW | 8 | 10 | P | 稳压器的开关输出。内部连接到低侧功率 MOSFET。连接到功率电感器。 |
散热焊盘 | 9 | 11 | G | 裸片的主要热耗散途径。必须连接到 PCB 上的接地层。 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN,EN 至 GND | -0.3 | 44 | V |
BOOT 至 GND | -0.3 | 49 | ||
SS 至 GND | -0.3 | 5 | ||
FB 至 GND(DPR 封装) | -0.3 | 7 | ||
FB 至 GND(DDA 封装) | -0.3 | 5.5 | ||
RT/SYNC 至 GND | -0.3 | 3.6 | ||
PGOOD 至 GND | -0.3 | 7 | ||
输出电压 | BOOT 至 SW(DPR 封装) | 6.5 | V | |
BOOT 至 SW(DDA 封装) | 5.5 | |||
SW 至 GND | -3 | 44 | ||
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |