ZHCSEB2A October 2015 – November 2015 ADS1018-Q1
PRODUCTION DATA.
ADS1018-Q1 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC),其具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。 ADS1018-Q1 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器以及高精度温度传感器。 凭借这些功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,
ADS1018-Q1 非常适用于功率及空间受限型传感器测量应用。
ADS1018-Q1 以高达 3300 次/秒 (SPS) 的采样数据传输速率进行转换。 PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。 该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。 高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018-Q1 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后便会自动断电。 在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。 所有数据均通过串行外设接口 (SPI™) 进行传输。 ADS1018-Q1 的额定工作温度范围 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS1018-Q1 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |