ZHCSDY6E July 2015 – September 2017 TUSB4041I
PRODUCTION DATA.
TUSB4041I 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TUSB4041I | HTQFP (64) | 10.00mm x 10.00mm |