ZHCSDE3I February 2015 – January 2025 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。
DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过 IEEE 802.3 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接与 MAC 层相连。QFP 封装支持 MII/GMII/RGMII,而 QFN 封装支持 RGMII。
DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。
DP83867 满功率运行时仅消耗 490mW (PAP) 和 457mW (RGZ)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。
| 器件型号 | 温度 | 封装 (1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| DP83867IRPAP | -40°C 至 +85°C | PAP(HTQFP,64) | 12mm × 12mm |
| DP83867IRRGZ | -40°C 至 +85°C | RGZ(VQFN,48) | 7mm × 7mm |
| DP83867CRRGZ | 0°C 至 +70°C | RGZ(VQFN,48) | 7mm × 7mm |