ZHCSD24B October 2014 – June 2024 TPS61169
PRODUCTION DATA
TPS61169 配备额定电压为 40V 的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器具有一个 40V、1.8A 内部 MOSFET,最低电流限值为 1.2A,可针对小型至大型面板背光照明驱动单个 LED 或并联 LED 灯串。如简化原理图 中所示,默认白光 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET 进行设置,反馈电压被调节至 204mV。运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决定反馈基准电压。TPS61169 不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为提供最佳保护,该器件配备集成的 LED 开路保护,即在 LED 开路状态下禁用 TPS61169,以防止输出电压超过器件的最大绝对电压额定值。
TPS61169 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS61169 | SOT (5) | 2.00mm × 1.25mm |
简化原理图