TPS65263 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 18V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为 600kHz,buck1 与 buck2 和 buck3 之间 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。
每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I2C 受控 7 位 VID 对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。
TPS65263 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。
TPS65263 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65263 | RHB(VQFN,32) | 5.00mm × 5.00mm |
Changes from Revision B (May 2023) to Revision C (May 2023)
Changes from Revision A (September 2014) to Revision B (May 2023)
Changes from Revision * (June 2014) to Revision A (September 2014)