ZHCSCG0E March 2013 – October 2017 LMT85
PRODUCTION DATA.
LMT85 是一款高精度 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.8V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT85LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT85 成为热敏电阻的优质替代产品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMT85 | SOT (5) | 2.00mm × 1.25mm |
TO-92 (3) | 4.30mm × 3.50mm | |
TO-92S (3) | 4.00mm × 3.15mm |