ZHCSCA9A March 2014 – April 2015 LMP92066
PRODUCTION DATA.
LMP92066 是一款高度集成的温度控制双路 DAC。 这两个 DAC 可由两个独立的、用户定义的温度至电压转换函数(存储在内部 EEPROM 中)编程,从而可以在无需其他外部电路的情况下校正任何温度影响。 一旦被加电,此器件自主运行,而无需系统控制器干预,以便为控制应用中偏置电压和电流的设置和补偿提供完整解决方案。
LMP92066 具有两个支持双输出范围的模拟输出:0 至 +5V,以及 0 至 -5V。 每个输出可通过专用控制引脚单独切换为负载。 输出切换被设计用于快速响应,从而使此器件适合于射频 (RF) 功率放大器偏置应用。
EEPROM 经 100 次写入操作验证,从而实现重复字段更新。 EEPROM 编程由用户发出的 I2C 命令完成。
LMP92066 的数字端口可作为设置数字 I/O 电平的专用 VIO 引脚与各种系统控制器相连。 此器件采用耐热增强型 PowerPAD™ 封装,从而实现高精度印刷电路板 (PCB) 温度测量。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| LMP92066 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |