ZHCSBX1B NOVEMBER 2013 – December 2014 TPS53915
PRODUCTION DATA.
TPS53915 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸,同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
该器件 特有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件还 具备 可编程性和故障报告特性,这些特性通过 PMBus™实现,以简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 性能实现所要求的严格电压调节精度。TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装,并且在 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内额定运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS53915 | VQFN-CLIP (28) | 4.50mm x 3.50mm |