ZHCSBL2C December 2016 – January 2021 HD3SS213
PRODUCTION DATA
HD3SS213 器件是一款高速无源开关,能够在一个应用中将两个完整 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。它还将一个源切换到两个接收器之一。对于 DisplayPort 应用,HD3SS213 支持 ZEQ 封装中辅助 (AUX)、显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。
一个典型应用是主板,该主板包含两个需要驱动一个 DisplayPort 接收器的 GPU。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。另一个应用是一个源需要在两个接收器之间切换,例如一个侧面连接器和一个扩展坞连接器。此切换操作由 Dx_SEL 和 AUX_SEL 引脚控制。HD3SS213 在 -40°C 至 105°C 的完全工业温度范围内由一个电压为 3.3 V 的单电源供电运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| HD3SS213 | nFBGA (50) | 5.00mm x 5.00mm |
HD3SS213 应用方框图