ZHCSA62B August   2012  – August 2014 TPS22965

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 简化电路原理图
  5. 修订历史记录
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 Handling Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics, VBIAS = 5.0 V
    6. 7.6 Electrical Characteristics, VBIAS = 2.5 V
    7. 7.7 Switching Characteristics
    8. 7.8 Typical Characteristics
    9. 7.9 Typical Switching Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Adjustable Rise Time
      2. 8.3.2 Quick Output Discharge
      3. 8.3.3 Low Power Consumption During Off State
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 ON/OFF Control
      2. 9.1.2 Input Capacitor (Optional)
      3. 9.1.3 Output Capacitor (Optional)
      4. 9.1.4 VIN and VBIAS Voltage Range
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Inrush Current
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 商标
    2. 12.2 静电放电警告
    3. 12.3 术语表
  13. 13机械封装和可订购信息

1 特性

  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 超低导通电阻 (RON)
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V,1.8V,2.5V 和 3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 充电器件模型 (CDM)

2 应用范围

  • Ultrabook™
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

3 说明

TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。

TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS22965 DSG (8) 2.00mm x 2.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

4 简化电路原理图

typ_app_lvsbj0.gif