ZHCS749B January 2012 – January 2015 DS100DF410
PRODUCTION DATA.
如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。
DS100DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道均可独立锁定至 10.3125Gbps 数据传输速率,从而支持 10GbE。 该器件包括完全自适应的连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 电路以及发送去加重 (DE) 驱动器。 DS100DF410 还包括自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),可在较长的、有损且存在串扰的高速串行链路中传输数据,比特误差率 (BER) < 1×10-15。
可编程设置既可以通过 SMBus (I2C) 接口轻松应用,也可以通过外部 EEPROM 进行加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100DF410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS100DF410SQ | WQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |

Changes from A Revision (February 2013) to B Revision