特性

应用

说明

TPS54623 采用热增强型 VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET的特点,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器尺寸来进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能和开路电源正常引脚也可进行电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。TPS54623 可在较高负载条件下始终以持续电流模式 (CCM) 运行,并且能够在跳过脉冲时提升轻载效率。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS54623 VQFN (14) 3.50mm x 3.50mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

效率与负载电流间的关系

TPS54623 fig_52_lvsb09.gif

修订历史记录

Changes from B Revision (January 2017) to C Revision

Changes from A Revision (March 2016) to B Revision

Changes from * Revision (September 2011) to A Revision