ZHCAGB0
August 2026
ADS131M08
,
MSPM0G3507
1
摘要
1
ADS131M08 介绍
1.1
ADS131M08主要应用
2
MSPM0 微控制器及其SPI外设简介
2.1
MSPM0 SPI 接口
2.2
MSPM0 SPI 工作模式
3
ADS131M08管脚功能介绍
3.1
ADS131M08管脚功能
3.2
ADS131M08 SPI接口
4
ADS131M08命令与数据帧结构详解
4.1
基本控制命令:
4.2
寄存器访问命令:
4.3
通信协议关键特性:
5
ADS131M08 寄存器详解
6
ADS131M08典型配置流程与要点
6.1
ADS131M08 初始化流程
6.2
ADS131M08 初始化流程中的要点
7
MSPM0 SPI配置和API函数实现
7.1
MSPM0 SPI 收发函数
7.2
ADS131M08 发送Command函数
7.3
ADS131M08 写寄存器函数
7.4
ADS131M08 读寄存器函数
7.5
ADS131M08 读ADC数据函数
8
总结
9
参考文档
Application Note
高精度 24bit 差分同步ADC ADS131M08 与 MSPM0 的应用设计