摘要

低压 BLDC 电机因其安全高效和出色的功能而广泛应用于电器中。本应用手册详细介绍了使用 MSPM0C1104 MCU 和 MCF8315D BLDC 电机控制器打造的低压电机控制系统。通过这两款器件,该设计可实现免编码的无传感器 FOC 控制,并具备高度的系统级灵活性。本应用手册旨在加快客户软件开发,并帮助产品上市。本应用手册展示了使用 TI EVM 的硬件设置与软件架构、展示测试设置的系统测试,以及演示系统的控制结果。用户还可以使用系统配置工具 (SYSCONFIG) 轻松地将此代码移植到其他 MSPM0 器件。现在可以从 E2E 访问演示代码了。有关硬件设计,请参阅如何优化风扇应用中的 MCF8315 硬件设计 应用手册