ZHCAFO3 August 2025 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP472NE , DLP472TE , DLP472TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE
得益于尖端技术的进步,彩虹效应已几乎不复存在。现代单芯片 DLP® 投影仪拥有时尚的全新设计、高刷新率,以及 LED 和 RGB 激光等新型照明技术。这些升级带来了清晰流畅的视觉效果和稳定的色彩表现,让彩虹伪影成为历史。
图 1 色彩鲜活夺目,色准无与伦比彩虹效应是部分老旧 DLP 投影仪中出现的短暂色闪现象,这在早期灯泡或较旧的激光荧光色轮系统中更为常见。这些机型的刷新率较低,会导致部分观众看到细微的色彩分离现象,在高对比度或快速移动的场景中尤为明显。并非所有人都能察觉到彩虹效应,这因个人感知差异而有所不同。如今,激光荧光投影仪配备了改进的色轮设计,而 LED 或 RGB 激光等新型照明技术的投影仪也已问世,观众可借此享受惊艳且几乎无彩虹效应的观影体验。
新型照明方式也可与 DLP 技术搭配使用。这些照明类型无需使用色轮:
采用 LED 或 RGB 激光照明技术的 DLP 投影仪支持色彩叠加。固态 LED 或 RGB 激光照明的色彩切换速度相比前一代系统快了多达六倍。这种更高的色彩刷新率大幅减少了色彩分离现象,而在我们刷新率最高的系统中,甚至能让人完全感受不到色彩分离,带来堪比 TI DLP Cinema® 影院系统的 DLP 显示观影体验。这种显著更高的色彩刷新率还能改善投影图像的摄像录制效果,这是一个重要的应用场景。
在采用激光荧光技术的 DLP 投影仪中,色轮是关键部件,它通过旋转将光过滤为红、绿、蓝三原色(有时还会加入白色或黄色等其他颜色),进而形成全彩色图像。色轮设计的改进对减少或消除种彩虹效应伪影起到了重要作用。以下是主要进展:
最新的 DLP 显示控制器支持更多的色彩周期,在 60Hz 系统中,每种颜色的周期可达 20 次。投影仪中的颜色循环越多,彩虹效应就越弱,因为原色(红、绿、蓝)的切换更迅速,缩短了人眼对单一颜色显示的感知时间,使色彩之间的分离更不明显,从而减弱了可感知到的彩虹效应。
选用配备最新色轮改进技术的 DLP 投影仪,或者无需色轮即可提供高色彩饱和度和广色域的 LED 或 RBG 激光投影仪,既能投射出精彩绝伦的画面,又无需担心彩虹效应。使用新型控制器以及采用色彩叠加技术,也有助于消除彩虹伪影。这些解决方案中的任意一种,都能呈现出业界顶尖的画质。