某些应用需要在开关模式电源的输入或输出侧配备一个断开开关。这可能是系统规范的要求,例如 USB 协议就规定,在协商完成且电源启用前,VBUS 线上的最大电容不得超过 10uF;此外,反向电池保护也可能需要这种开关。LM51772、LM251772 及相应的汽车 (-Q1) 器件均配备一个高压驱动引脚 (DRV1),用于支持输入输出侧的断开 FET(参阅图 2)。该引脚还可用作电荷泵输出的驱动器,以使用外部 n 沟道 FET 实现反极性保护。该引脚的电源可通过 R2D 和 I2C 配置进行选择。本应用简报展示了该功能在不同应用场景下的具体用法。
通过 DRV1 引脚可支持以下配置:
断开开关可以布置在功率级的输入或输出侧,请参阅图 2。
正向:输入侧极性保护
用例:提供电池电源系统中通常需要的反极性保护。例如,汽车领域。以正确的极性上电时,初始电流会流过体二极管。
反向:输出侧断开 — 输出侧的反向状态。
用例:这是必需的。例如在 USB-PD 中,需将功率级的大容量输出电容与 USB 端口的 VBUS 线断开连接。
| DRV1 配置 | |
|---|---|
| DRV1 序列 | 拉至低电平或 CP 在转换器运行时运行 |
| DRV1 Config | VCC2(电荷泵驱动器) |
用于为 n 沟道 MSOFET 提供栅极信号的电荷泵需要一定时间来升压。从启用电荷泵到 MOSFET 开始导通会有轻微延迟(通常为 2-3 个电荷泵开关周期)。
图 3中的 R1 用于在电荷泵停止工作时放电储能电容。放电时间不仅取决于 R1 和 C1,还与 MOSFET 的关断斜率有关(参见下方仿真结果)。
正向:用作输入侧的反极性保护
用例:输入侧断开 — 反极性保护可提供反极性防护功能,这在电池电源系统中是常见需求。例如,汽车领域。以恰当的极性上电时,初始电流会流过体二极管。
反向:用作额外的断开开关
用例:输出侧断开 — 避免输出侧的电流反向流入功率级。
| DRV1 配置 | |
|---|---|
| DRV1 序列 | 拉至低电平或 CP 在转换器运行时运行 |
| DRV1 Config | 开漏(有效 = 拉至低电平) |
当 PMOS 工作在短路状态时,会从导通模式切换到线性模式,相当于一个限流电阻。这可能导致极高的损耗,因此在选择 MOSFET 时需考虑这一点。即便启用了平均电流限制,这种情况也会出现,因为一旦输出电压下降致使栅极信号低于米勒平台电压,电流便会受到该 MOSFET 的限制。
使用 DRV1 引脚的其他选项:
| DRV1 配置 | |
|---|---|
| DRV1 序列 | 取决于应用需求 |
| DRV1 Config | 取决于应用需求 |