ZHCAEP1A October 2024 – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1
为了进行说明,图 2-4 和图 2-5 展示了 AMC038x 器件在整个温度范围内的典型精度。这两张图表明,AMC038x 在 100V 以上可实现低于 0.4% 的精度,并且无需系统级校准,即可在整个温度范围内实现 100V 输入以下 0.5V 绝对误差。保存校准例程可降低用于实现精确电压测量应用的生产成本。
此外,AMC0381D10 热结果证明了该器件系列在极高电压下的稳定性能。在 1000V 下,封装的 θ JA 热阻为 107°C/W,预计温升为 8°C,这与实验室测量结果非常一致。这不仅可以接受,还证实了在较高环境温度下的安全性能。