• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 设计窗口比较器

    • ZHCAEE2 August   2024 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 设计窗口比较器
  1.   1
  2. 12
  3.   商标
  4. 重要声明
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
Application Brief

使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 设计窗口比较器

下载最新的英语版本

1

什么是窗口比较器?

当输入电压处于电压范围内而不是高于或低于单个电压时,窗口比较器会触发。图 1 显示了窗口比较器行为的一个示例。当输入电压高于 1.7V 且低于 2V 时,窗口比较器输出高电平,否则输出低电平。

TPLD1201 TPLD1202 InterConnect Studio (ICS) 中窗口比较器的行为图 1 InterConnect Studio (ICS) 中窗口比较器的行为

窗口比较器用于各种应用,包括温度检测和信号处理。它们通常与逻辑元件结合使用来管理输出信号。通过使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD),窗口比较器和信号处理元件可以组合成单芯片解决方案,从而降低布板空间要求并简化系统的 BOM。

如何在 TPLD 中配置窗口比较器

TPLD 产品系列中的大多数器件(例如 TPLD1201 和 TPLD1202)都集成了模拟比较器及其逻辑元件。使用 InterConnect Studio (ICS),模拟比较器可以配置为用作窗口比较器,如图 2 所示。

TPLD1201 TPLD1202 在 ICS 中使用内部电压基准的窗口比较器图 2 在 ICS 中使用内部电压基准的窗口比较器

在图 2 所示的配置中,两个测量相同电压的模拟比较器的输出通过一个异或门进行组合。仅当其中一个模拟比较器(而非两个)高于其电压基准时,门的输出才会触发。窗口比较器的负阈值设置为较低的基准电压,窗口比较器的正阈值设置为较高的基准电压。图 1 显示了该配置的行为。

在该设计中,两个基准电压均由 TPLD 的内部电压基准提供。如有必要,也可以将其中一个模拟比较器的负阈值更改为外部引脚,而不是内部基准电压,从而将其中一个基准电压设置为外部电压,如图 3 所示。

TPLD1201 TPLD1202 在 ICS 中使用外部电压基准的窗口比较器图 3 在 ICS 中使用外部电压基准的窗口比较器

配置窗口比较器后,查找表的输出可与 TPLD 中的其他元件一起使用,以创建集成的解决方案。图 4 显示了一个示例,其中窗口比较器用于在输入电压介于 0.5V 和 2V 之间时为具有 25% 占空比的 1kHz PWM 信号提供使能信号。

TPLD1201 TPLD1202 集成窗口比较器和 PWM 发生器图 4 集成窗口比较器和 PWM 发生器

图 5 显示了 ICS 生成的该示例配置的输出仿真。

TPLD1201 TPLD1202 集成窗口比较器和 PWM 发生器 ICS 仿真图 5 集成窗口比较器和 PWM 发生器 ICS 仿真

设计注意事项

  • TPLD1201 和 TPLD1202 不支持高于 VCC 的输入电压。

  • 当输入电压处于窗口比较器的限值范围之内时,该设计会输出高电平信号。对于在输入电压处于限值范围内时输出低电平信号的设计,请将异或门更换为异或非门。

    TPLD 中的模块允许设计和配置许多结合数字和模拟信号的复杂系统。有关 TPLD 的更多信息,请访问 TPLD1201 产品页面或在 TI E2E™ 逻辑支持论坛上向我们的工程师提问。

商标

Other TMs

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale