ZHCAEC7A August 2024 – November 2024 LM5177 , LM51772
LM5177、LM51770 和 LM51772 是异步降压/升压控制器,可通过连接到 ISNSP 和 ISNSN 引脚的电流检测电阻提供电流监控功能。利用电流监控功能,诸如微控制器等控制系统可以测量进入应用或来自电源的电流,并将此信息用于其他功能,例如观察主机系统并向其发送警告信号,或添加额外的控制环路。
根据具体的器件,检测到的电流表现为器件 IMONOUT 或 CDC 引脚上易于测量的 电压。
集成式跨导放大器将在检测电阻上测量的电压转换为在 IMONOUT 或 CDC 引脚上提供的成比例电流。通过连接电阻器,此信号会转换为可使用 ADC 进行测量的电压,并由微控制器进行处理。
集成式跨导放大器可以双向工作,提供正负电流信号。对于负输出电流,需要在 IMONOUT 或 CDC 引脚上提供偏置电压,而不是连接到 AGND 的电阻。此偏置信号通过使用 VCC 信号、VCC2 信号或基准电压(例如微控制器)生成。
图 2 和图 3 展示了电流监视器输出上的电阻分压器连接。在图 3 中,控制器的 VCC 用作基准电压、但如果需要更高的精度,RIMON1 也可以连接到基准电压,例如来自微控制器的电压。