LMX2820 是射频合成器器件,可在输出端生成高达 22.6GHz 的频率。该高频时钟用作 ADC 采样时钟。当分别从每个 LMX2820 为两个 ADC 提供时钟时,由于非对称路由,采样时钟上升瞬间之间可能存在一些延迟。采样时钟上升瞬间之间的这种非零延迟可以通过使用两个射频合成器 MASH_SEED 选项之一进行调整。此选项可在高达 22.6GHz 频率下发挥作用。如图图 1 所示,从 LMX2820_A 和 LMX2820_B 分别为 ADC1 和 ADC2 生成的时钟可能由于非对称路由而在上升沿之间存在一些偏斜。根据应用的不同,时钟频率可高达 20GHz。因此,将时钟偏斜调整为零就变得至关重要。
通常,PLL 采用分数模式,按多个 MASH 阶次运行,即一阶、二阶和三阶。图 2 中给出了 2820 合成器的功能方框图。
Δ-Σ 调制器根据使用的 MASH 阶次调制 N 分频器输入。MASH 阶次越高,N 分频器产生的时钟周期的变化越大。下表显示了 N 分频器输出端的周期变化。例如:0 表示除以 N,1 表示除以 N+1。Seed 表示 MASH_SEED(R41 和 R42),并且 MASH_SEED_EN 必须设置为 1。始终将 MASH_SEED 编程为小于分母。举例来说,如果分子 = 9,分母 = 21,则分数为 0.428571429。
1 阶 | 2 阶 | 3 阶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时钟边沿 | 2820_A | 2820_B | 2820_A | 2820_B | 2820_A | 2820_B | |
对于 2820_A,Seed = 0;对于 2820_B,Seed = 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
对于 2820_A,Seed = 3; 对于 2820_B,Seed = 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
22 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
26 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||
28 | 0 | 1 | 1 | 1 |
未使用通道分频器时(直接 VCO),用于计算延迟的通用公式如下:
阶次 | 延迟(以输出频率度数表示) |
---|---|
1 阶 | ( floor(SEED/GCD(NUM,DEN)) / (DEN/GCD(NUM,DEN) ) × 360 |
2 阶和 3 阶 | (SEED/DEN × 360) |
示例:
请记住,由于 MASH_SEED 导致的时钟上升沿的移动取决于之前写入的 MASH_SEED。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司