本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
电动汽车的热度正在逐步攀升。为了安全和智能地为车辆电池充电,车载充电器 (OBC) 非常重要。大多数情况下,OBC 处于睡眠模式。在检测到来自充电枪的信号后,OBC 会唤醒并正常工作。根据 GB/T 18487.1-2015 标准,交流充电枪检测需要两种类型的信号。CC 信号确定 OBC 和充电枪之间的连接状态,CP 信号确定交流电源的有效电压和占空比状态。
为了检测 CC 和 CP 信号,确定正常状态并唤醒主机 MCU 来控制充电过程,一些设计利用晶体管、电阻器和电容器实现分立式设计。但是,针对不同的项目要求进行更改可能很困难,并且可能需要不同的 PCB 尺寸。如今,用户可以利用 MSPM0 MCU 来设计功耗更低、可扩展性更高的集成 OBC 唤醒设计。
订购低成本开发套件 LP-MSPM0L1306 以开始设计集成式 OBC 唤醒设计。使用 MSPM0-SDK 软件开发套件和 SysConfig 图形代码生成工具快速开始编码。以下链接展示了其他 MSPM0 资源。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司