本应用手册介绍了用于双线制环路供电 4-20mA 现场变送器或传感器的三种隔离型低功耗电源设计,这些设计均基于初级侧半桥拓扑和次级侧肖特基整流创建。设计 1 使用 50kHz 的开关频率并提供出色的效率,在 TI.com 上作为 TIDA-00349 提供。设计 2 侧重于优化布板空间,工作开关频率为 250kHz,并使用定制的小尺寸变压器。此外,设计 3 使用 MSPM0 生成双通道 PWM(脉宽调制)信号,灵活性在这三个设计中是最大的,开关频率高达 500kHz。本应用手册详细介绍了设计 3。