本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
如蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 公告所述,勘误表 11838 建议对核心规范进行以下更改,以包含与各种加密密钥大小相关的更新:
TI-PSIRT-2019-010018
TI 已确定读取加密密钥大小命令无需更改,并且最小加密密钥大小要求变更适用于支持 BR/EDR 的 TI 蓝牙控制器:
使用这些器件的客户应参考 Bluetooth (SIG) 提供的信息,以进一步了解此次变更的性质。
以下软件更新可用于实施蓝牙勘误表 11838 的 TI 器件:
实现 LE 传统配对和 LE 安全连接 (LESC) 的低功耗 (LE) 器件的当前和现有蓝牙核心规范已经要求最小加密密钥长度为 7 个八位字节,因此不适用于 蓝牙勘误表 11838。
日期 | 修订版本 | 说明 |
---|---|---|
August 2019 | * | 初始发行版 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司