• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • CC254x OAD:AES CTR 加密实施漏洞

    • ZHCADK9 February   2020 CC2540 , CC2541

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • CC254x OAD:AES CTR 加密实施漏洞
  1.   1
  2. 1总结
  3. 2漏洞
  4. 3修订历史记录
  5. 重要声明
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
PSIRT Notification

CC254x OAD:AES CTR 加密实施漏洞

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 总结

在 CC254x OAD 解决方案中:

  • EBL/app/sbl_exec.c 中的 aesCrypt 函数用于加密 OAD 映像(一次传输 64 字节数据)
  • BEM/app/bem_main.c 中的 imgCrypt 函数用于解密 OAD 映像

上述两个加密函数均使用 AES-CTR 加密函数。加密函数实现每 4 个 AES 块(64 字节)就会将 AES-CTR 计数器重置为其初始值,使得每 64 个字节重复一次密钥流。此漏洞可能用于解密固件映像而无需恢复 AES 密钥。

2 漏洞

TI PSIRT ID

TI-PSIRT-2019-060025

CVSS 基础分数

8.1

CVSS 矢量

CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

受影响的产品

CC2540/CC2541 BLE-Stack SDK v1.5.0 及更早版本

可能受影响的功能

潜在漏洞可能会影响 OAD 映像加密功能。

建议的缓解措施

以下服务包版本解决了潜在漏洞:

  • 低功耗蓝牙软件栈中的 BLE-STACK(支持 CC2540/CC2541)SDK v1.5.1

受影响产品的客户应应用此服务包,并酌情考虑进一步的系统级安全措施。客户应自行负责其产品的安全性,并且我们鼓励客户评估任何潜在安全漏洞的可能风险。

鸣谢

诚挚感谢 COSIC、Ku Leuven 和 imec 的研究人员向 TI 产品安全事件响应团队 (PSIRT) 报告此潜在漏洞,并生成协调一致的报告。

外部参考文献

德州仪器(TI),低功耗蓝牙软件栈

3 修订历史记录

日期 修订版本 说明
February 2020 * 初始发行版

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale