ZHCADJ9A December   2023  – January 2024 AMC1303M2520 , AMC1305L25 , AMC1306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2数字接口时序规格的设计挑战
  6. 3具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
    1. 3.1 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    2. 3.2 具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    3. 3.3 通过时钟返回进行时钟信号补偿
    4. 3.4 通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设备和软件
    2. 4.2 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
      1. 4.2.1 测试设置
      2. 4.2.2 测试测量结果
    3. 4.3 通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
      1. 4.3.1 测试设置
      2. 4.3.2 测试测量结果
        1. 4.3.2.1 测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
        2. 4.3.2.2 测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
    4. 4.4 通过计算工具进行数字接口时序验证
      1. 4.4.1 不使用补偿方法的数字接口
      2. 4.4.2 常用方法 - 降低时钟频率
      3. 4.4.3 具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7Revision History

重要声明和免责声明

TI 均以原样提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司