ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

变压器隔离

变压器隔离是从系统中消除共模噪声非常有效的方法。图 9-6 显示了此实施的两个选项。建议在选择变压器时使用以下参数:

  • 电感 = 150µH 至 600µH
  • 隔离电压 = 2500V 交流电压

建议使用 HMU1228 变压器和中心抽头 100pF 电容器。可以选择性地添加 PESD2CAN 来实现 ESD 保护。

GUID-E6D40EDD-5255-4696-9F69-CD65C9A6915A-low.gif图 9-6 变压器耦合菊花链所需的元件

无论选择哪种隔离方法,这些方法之间有一些共同点。首先是在正线和负线的高侧和低侧上进行 ESD 隔离之前使用 220pF 电容器和 49Ω 电阻器。

最后,每种设计都有一个端接电阻器。使用此电阻器是为了防止反射信号干扰通信。建议使用 1kΩ 电阻器。

在所有这些情况下,电阻器选择建议都是基于电路板之间的电缆长度,并且在所有情况下,模块之间都要使用双绞线电缆。这些噪声隔离方法的主要目的是从信号中消除共模噪声。更多详细信息,请参阅节 15

对于所选的任何设计,都建议添加额外的 ESD 保护。以下章节中所示的 PESD2CAN 可在通信线路上提供 ESD 隔离。