ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

主 ADC 数字 LPF

每个差分 VC 通道测量都配备了后 ADC LPF。LPF 的截止频率 (fcutoff) 要低得多。有 7 个 fcutoff 选项:6.5Hz、13Hz、26Hz、53Hz、111Hz、240Hz 和 600Hz,可通过 ADC_CONF1[LPF_VCELL2:0] 设置进行配置。选择 fcutoff 值并通过设置 ADC_CTRL1[LPF_VCELL_EN] = 1 来启用 LPF 后,相同的 fcutoff 设置适用于所有 VC 通道测量。配置用于 VCELL 测量的后 ADC 低通滤波器截止频率,如表 11-1 所示。

差分 BBP 和 BBN 测量还具有自己的数字 LPF,通过 ADC_CTRL1[LPF_BB_EN] 位来启用。BB 通道的 LPF 具有与 VC 测量相同的七个 fcutoff 选项。由于汇流条上的信号可能比 VC 测量噪声更大,并且可能需要不同于 VC 通道的 fcutoff 设置,因此器件会为 BB 通道提供一个单独的 LPF 配置参数 ADC_CONF1[LPF_BB2:0],从而让主机可为 BB 和 VC 测量设置不同的 fcutoff。配置用于汇流条测量的后 ADC 低通滤波器截止频率,请参阅表 11-1

表 11-1 用于 VCELL 和汇流条测量的主 ADC LPF fcutoff
ADC_CONF1[LPF_VCELL 2:0], ADC_CONF1[LPF_BB 2:0] 截止频率 稳定时间
0x0 6.5 Hz 154ms
0x1 13 Hz 77ms
0x2 26 Hz 38ms
0x3 53 Hz 19ms
0x4 111 Hz 9ms
0x5 240Hz 4ms
0x6 600Hz 1.6ms
0x7 240Hz 4ms