ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

摘要

BQ79616-Q1 可以在不到 200µs 的时间内对 6S 至 16S 电池模块执行高精度的电芯电压测量。借助集成式前端滤波器,系统可以在电芯输入通道上实施低成本的简单差分 RC 滤波器。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量,以便更好地计算 SOC。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

包含的隔离式双向菊花链端口支持通过电容器和变压器进行隔离,并允许使用最有效的组件实现 xEV 动力总成系统中常见的集中式或分布式架构。此器件还包含八个 GPIO/辅助输入,可用于执行 NTC 热敏电阻测量。