ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

环形通信

该器件的菊花链通信允许使用环形 架构。在该架构中,两个器件之间的电缆断开不会像正常的非环形方案那样阻止与所有上游器件的通信。当主机检测到通信接口断开时,该器件允许主机切换通信方向,以便与中断点两侧的器件进行通信。这样可以确保安全运行,直到线路中的中断点被修复。

CONTROL1[DIR_SEL] 控制通信方向。器件将根据 [DIR_SEL][TOP_STACK] 设置重新配置 COMH 和 COML 端口。需要执行自动寻址程序来对反向通信方向的器件地址进行重新寻址。

下面是一个示例,说明了如何为整个菊花链将通信方向更改为 [DIR_SEL] = 1。

  1. 主机清除上一个栈顶 器件
    • 在此步骤中,上一个 TOS 器件将重新启用其 COMH。
  2. 主机发送单个器件写入来更改基底器件 [DIR_SEL] = 1(请参阅图 9-7 中的图 (a))
    • 基底器件将禁用其 COMH 并启用其 COML
  3. 主机发送广播写入反向来更改其余器件的 [DIR_SEL] = 1(请参阅图 9-7 中的图 (b))
    • 在此步骤中,整个菊花链设置为在 [DIR_SEL] = 1 方向上进行通信(即每个器件设置为将主机发送的命令帧从其 COMH 传输到其 COML)
  4. 主机执行自动寻址程序以在 DIR1_ADDR 寄存器中设置器件地址(请参阅图 9-7 中的图 (c))
    • 除非器件已复位,否则主机可以跳过虚拟读取/写入步骤以在自动寻址程序中同步 DLL
  5. 主机设置新的栈顶 器件(请参阅图 9-7 中的图 (c))
    • 在此步骤中,新的 ToS 器件会禁用 COML 发送器
GUID-0C8AA53B-F5A0-42B5-A7CA-2EBEBFA2F1DD-low.jpg图 9-7 更改菊花链中通信方向的示例

环形架构还支持 SLEEP 模式下的故障状态传输。在 SLEEP 模式下,以下故障检测仍有效。

  • 客户和出厂 OTP 影子寄存器 CRC 校验
  • 器件热警告
  • 电源 OV、UV 和振荡检测
  • 电芯 OV 和 UV 检测(如果启用了 OVUV 保护器)
  • 热敏电阻 OT 和 UT 检测(如果启用了 OTUT 保护器)

由于在 SLEEP 模式下无法进行通信,因此该器件提供了一个可通过检测信号(器件处于正常状态)和故障音调(器件处于故障状态)传输故障状态的选项。这些音调以与通信命令帧相同的方向(基于 CONTROL1[DIR_SEL] 设置)传输。为了使音调信号返回至基底器件(从而可以在需要时触发 NFAULT),必须使用一个环形架构来支持在 SLEEP 模式下传输故障状态。

GUID-7CC12ECE-95C6-46BD-91C1-C199F2A0E935-low.jpg图 9-8 检测信号或故障音调行进方向