ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

NPN LDO 电源

该器件由 BAT 引脚和 LDOIN 引脚供电,LDOIN 引脚由外部 NPN 构成的预稳压电路进行稳压。该器件可由 BAT 引脚上低至 9V 的电池模块供电(无 OTP 编程)。

BAT 和 LDOIN 引脚应与电芯分开进行滤波。这是为了防止热插拔、浪涌电流和其他相关噪声。为 BAT 引脚建议的滤波器为 RBAT = 30Ω/0.25W、CBAT = 0.01µF/100V,两个电阻串联以获得更好的热性能:RNPNC1 = 100Ω/0.75W,RNPNC2 = 200Ω/0.75W,电容器为 CNPNC = 0.22µF/100V(对于集电极)。LDOIN 是 BQ79616-Q1 外部 LDO 电源的输入。图 1-1 给出了典型的电路。

GUID-01F832B1-BE6C-4D57-AAEF-BB9A670D6B3C-low.gif图 1-1 电源电路原理图

根据不同工程的最小和最大模块电压,可在参考原理图的值的基础上进一步优化电阻值和 NPN。

基于以下标准选择 NPN 晶体管:

  1. 集电极-发射极击穿电压 (BVCEO) > 80V 至 100V(或模块电压再加任何降额)
  2. 预期负载电流下的直流增益(β 或约等于 hfe(交流增益))> 80
  3. 在典型的基极电压范围内集电极-基极电容 < 35pF
  4. 功率处理能力 ≥ 1W
  5. 工作电流 > 100mA

图 1-1 中的电阻器 RNPNB 有几种用途:

  1. 限制浪涌电流
  2. 分担 NPN 晶体管的部分功率损耗
  3. 与 CNPN 结合来充当滤波器
方程式 1. RMAX=VBATmin - VLDOOIN(max) + VCESAT ILOAD(max)

其中

  • VBAT(min) 是最小电池模块电压,取决于串联电芯数和每个电芯的最小电压
  • 在 VBE(on) 下 VCE(SAT) = VCE 最小值,来自晶体管数据表
  • ILOAD 是启动期间的浪涌电流,或 CVDD 上有任何外部负载时的最大有效电流

在 LDOIN 电源 (CLDOIN) 上连接滤波器来确保稳定性。在额定电压为 10V 时使用 CLDOIN = 0.1µF。