ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

非相邻电芯均衡

通过设置 [AUTO_BAL] = 1 来配置自动均衡控制。在自动均衡控制模式下,以奇偶顺序启用 CBFET。

GUID-333B1E91-09BC-426D-A1CC-27BF3812F5A4-low.jpg图 4-2 内部 CB 图(非相邻电芯均衡)

图 4-2 显示了电芯均衡电流路径。电芯均衡电流 (ICB) 取决于电芯电压 (VCELL) 和均衡路径的电阻 (2 × RCB + RDS(ON))。公式如方程式 2 所示。RCB 是串联电阻。RDS(ON) 是内部 FET 导通时的电阻。路径的总电阻越高,流经的电芯均衡电流就越低。

为了获得目标电芯均衡电流,可通过以下两个步骤选择 RCB

步骤 1:选择 RCB

考虑最高 RDS(ON) 和最高工作温度下的期望电芯均衡电流,使用方程式 3 中的公式来计算 RCB 值。

步骤 2:计算 RCB 额定功率

RCB 的额定功率可通过在最小 RDS(ON) 下的最高电芯均衡电流计算得出。图 4-3 中显示了一个示例计算,说明如何选择 RCB 值和额定功率来获得所需的电芯均衡电流。

方程式 2. I C B   =   V C E L L R D S ( O N )   +   2 × R C B
方程式 3. R C B   =   1 2   V B A T I C B   -   R D S ( O N )
GUID-E0124556-CF5E-479C-96AB-D2F7A15C470E-low.jpg图 4-3 电芯均衡电阻器示例计算

被动均衡会向裸片散热,从而随着均衡电流的增加而提高裸片温度。请参阅 BQ79616-Q1 数据表,了解根据环境温度建议的最大均衡电流。