ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

典型连接

通过将汇流条连接到 BBP/BBN,目的是让电芯 + 汇流条共享单个电芯通道(VC 通道)(请参阅图 5-3 连接)。通常,这种连接会给系统的电芯测量带来额外的 IR 误差。该器件支持通过 BBP/BBN 实现专用汇流条通道,从而允许主机测量汇流条电压,以获得实际的电芯测量值。

如果汇流条连接到任何中间 VC 通道,则图 5-3 中的连接适用。也就是说,在单个器件中,有一个电芯连接在 BBP/BBN 通道的上方和下方。为了支持汇流条通道上的热插拔,该器件仅需要在 BBP/N 引脚上各连接一个 400Ω 滤波电阻器,并在 BBP/N 引脚上各连接一个 0.47µF/16V 差分电容器。

GUID-E9A04FB4-9530-4079-866B-EC8CA33AA545-low.jpg
注: 新建议是从 CB16 至 BAT 添加 470nF/16V 电容器,从而实现热插拔稳健性,上图中未显示此建议,有关详细信息,请参阅数据表。
图 5-3 任何中间 VC 通道连接的汇流条的 BBP/N 连接

如果连接到 BBP/N 的汇流条放置在模块顶部(请参阅图 5-4 连接),则此类连接是 BBP/N 情况下的例外,即不共享电芯通道。在此连接中,通过 VC 通道进行实际的电芯测量,主机不需要执行另外计算。

如果汇流条连接到模块顶部,则图 5-4 中的连接适用,其中在单个器件中,汇流条上方未连接任何电芯。为了支持汇流条通道上的热插拔,除了在 BBP/N 引脚上各连接一个 400Ω 滤波电阻器,还要在 BBP/N 引脚上各连接一个 0.47μF/16V 差分电容器。如果在顶部电芯上方使用了汇流条,则还需要一个额外的 0.47µF/16V 差分电容器,从 BBN 连接到顶部 CB 引脚。这个额外的电容器形成从模块中的所有电芯到汇流条的完整电容器梯,从而在热插拔期间允许在电容器梯上分配高尖峰电压。

GUID-6859FD3D-C701-4ABF-8863-CCDE584261E0-low.jpg
注: 新建议是从 CB16 至 BAT 添加 470nF/16V 电容器,从而实现热插拔稳健性,图中未显示此建议,有关详细信息,请参阅数据表。
图 5-4 模块顶部上方连接的汇流条的 BBP/N 连接