ZHCACN7A july 2022 – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
如上面的校准结果所示,有多个选项可用于优化每个 3D 霍尔效应传感器的放置,以实现较长的可观察行程距离。为了获得更高质量的结果,具有足够强的磁体以使用传感器的大部分线性输入范围是有利的,而更宽的磁体可以产生更大的感应范围。在空气间隙距离很小的情况下,使用较厚的磁体来减少可能在磁体角附近导致的失真。
正确实施的 3D 霍尔效应传感器可将感应范围增加约 2 倍,并可实现 10μm 的线性误差,如图 2-10 中所示。更大限度地扩大感应范围对于减少任何线性位置感应应用中所需的传感器总数至关重要。此外,减少线性误差对于自动化系统(如线性电机运输系统)实现制造和装配质量和高度可重复性能所需的精确控制至关重要。