ZHCACK1 april 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
下表汇总了 AM62Ax 电源端子上的最大电流额定值。下表中的数据可用作电源设计的指南。表中的电流额定值是每个电源组在最坏情况下的估算值,而特定应用的实际电源电流通常较低。有关更多详细信息,请参阅 AM62Ax 功耗估算工具。
| 电源组 | 电源名称 | 条件 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE 电压 | 工作结温范围 | Cortex -A53 内核数和性能 | C7x256 性能 | Wave521CL 性能 | ||||
| CORE |
VDD_CORE VDDA_CORE_CSIRX0 VDDA_CORE_USB VDDA_DDR_PLL0 VDDA_CORE_DSI_CLK |
0.85V | 汽车 | 四核,1400MHz | 1000MHz |
240Mbps, 400MHz |
8000 | mA |
| 0.75V | 汽车 | 四核,1250MHz | 850MHz |
240Mbps, 400MHz |
6500 | mA | ||
| 0.85V | 汽车 | 双核,1400MHz | 500 MHz |
60Mbps, 100MHz |
6000 | mA | ||
| 0.75V | 汽车 | 双核,1250MHz | 500 MHz |
60Mbps, 100MHz |
5000 | mA | ||
| 0.85V | 扩展工业级 | 四核,1400MHz | 1000 MHz |
240Mbps, 400MHz |
6900 | mA | ||
| 0.75V | 扩展工业级 | 四核,1250MHz | 850MHz |
240Mbps, 400MHz |
5500 | mA | ||
| 0.85V | 扩展工业级 | 双核,1400MHz | 500 MHz |
60Mbps, 100MHz |
5000 | mA | ||
| 0.75V | 扩展工业级 | 双核,1250MHz | 500 MHz |
60Mbps, 100MHz |
4100 | mA | ||
| CANUART 内核 | VDD_CANUART(1) | 10 | mA | |||||
| 0.85V RAM | VDDR_CORE(2) | 扩展工业级 105°C | 200 | mA | ||||
| 汽车级 125°C | 300 | mA | ||||||
| DDR |
VDDS_DDR VDDS_DDR_C |
400 | mA | |||||
| 1.8V 数字电源 | VDDS_OSC0 | 5 | mA | |||||
| 1.8V 模拟电源 |
VDDA_PLL0 VDDA_PLL1 VDDA_PLL3 VDDA_PLL4 VDDA_1P8_CSI_DSI VDDA_1P8_USB VDDA_TEMP0 VDDA_TEMP1 VDDA_TEMP2 |
150 | mA | |||||
| 3.3V 电源电压 | VDDA_3P3_USB | 50 | mA | |||||
| IO 电源 |
VDDSHV0 VDDSHV1 VDDSHV2 VDDSHV3 VDDSHV4 VDDSHV6 |
150 | mA | |||||
| SD 接口 IO 电源 | VDDSHV5(3) | 30 | mA | |||||
| MCU 1.8V 模拟电源 | VDDA_MCU(4) | 30 | mA | |||||
| MCU IO 电源 | VDDSHV_MCU(4) | 30 | mA | |||||
| CANUART IO 电源 | VDDSHV_CANUART(1) | 10 | mA | |||||
| VPP | VPP | 400 | mA | |||||