ZHCACC0A March 2023 – September 2023 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
在现代世界中,许多产品都使用了电机。步进电机由于尺寸小、成本低、能够进行位置控制、使用方便、无累积误差等优点,广泛应用于滑轨、工作台、医疗机器和许多其他应用。有刷直流 (BDC) 电机由于具有良好的启动和速度性能,也广泛用于车床、起动机和电力机车。这两种电机在硬件上都采用了 H 桥结构来控制电机的转速和方向。MSPM0 MCU 凭借其丰富的产品系列和模拟功能以及针对有刷直流和步进控制优化的软件资源,可以充分发挥 H 桥结构的作用。
有刷直流电机 (BDC) 是最易于驱动的电机类型。要运行 BDC 电机,需要在电机端子上施加电压以改变转子上的磁场并产生连续的旋转运动。尽管存在热耗散、高转子惯性和电磁干扰等缺点,但有刷直流电机不需要电流反馈且易于控制,因此适用于许多应用。
步进电机使用一系列电磁体工作,这些电磁体交替打开和关闭以使中心转子旋转并转动电机轴。步进电机可以提供连续运动或保持固定的转子位置,具体取决于系统要求。为了控制步进电机的扭矩或可闻噪声,根据步进算法的复杂性来实施“步进”模式。
![]() | ![]() |
步进电机 | BDC 电机 |
H 桥驱动电路广泛用于控制步进电机和 BDC 电机。H 桥由四个开关(固态或机械)构成。可以通过控制这些开关管的通断来实现电机的正转、停止和反转。H 桥可以作为集成电路提供,也可以通过分立式元件构建。
在这些与步进电机和 BDC 电机相关的应用中,用户必须精确控制电机转速、扭矩或其他变量,以满足实际应用的要求。因此,所使用的主要资源如下:
硬件
软件
可以使用 TI 器件、前置驱动器和 MOSFET 来实现这些功能。
电机 | MCU | 电机电压 | 前置驱动器(器件) | 功率级(开关类型) |
---|---|---|---|---|
有刷直流 | MSPM0Lxx ARM Cortex M0+ 32MHz MCU | 1.65V 至 50V | H 桥电机驱动器(DRV82xx 系列) | |
5.5V 至 60V | H 桥栅极驱动器(DRV870x 系列) | MOSFET(CSD 系列) | ||
5V 至 115V | H 桥栅极驱动器(DRV877x 系列) | |||
4.5V 至 70V | 四路半桥驱动器(DRV89xx 系列) | |||
5V 至 115V | 半桥驱动器(UCC2xxx 系列、LMxxx 系列) | MOSFET、IGBT | ||
步进 | 1.65V 至 70V | 双路 H 桥步进电机驱动器(DRV84xx 系列) | ||
2V 至 65V | 双路 H 桥智能步进电机驱动器(DRV88xx 系列) |
德州仪器 (TI) 的可扩展 M0+ MSPM0Lx 主流 MCU 具有片上电机控制外设,可为各种电机控制应用提供设计。MSPM0Lxxx 器件具有高达 32MHz 的 CPU 速度和 8KB 至 64KB 的闪存产品系列以及可扩展的模拟集成和电机控制外设,可用于步进电机和有刷直流电机设计。
在有刷直流应用中,MSPM0 可以监控电机状态,运行算法并生成 PWM 来驱动电机(通过前置驱动器器件)。借助可扩展的模拟集成,MCU 可以快速计算出总线电压、电机电流和转速的准确值,然后为控制算法提供输入。MSPM0L13xx 可以生成 8 个 PWM,因此可以同时驱动 4 个 BDC 电机。
在步进应用中,MSPM0 可以:
借助可扩展的模拟集成,MCU 可以快速计算总线电压、电机电流和转速的准确值,然后为控制算法提供输入。MSPM0L13xx 可以生成多达 8 个 PWM 信号,因此可以同时驱动两个步进电机。
使用带 PWM 接口的步进驱动器的 MSPM0 步进控制
基本步进驱动器通常使用 PWM 接口进行步进控制,其中特定的 PWM 模式可以在控制步进电机位置的同时提供扭矩控制。为此,MSPM0 提供 4 个 PWM 输入信号,使用全步进或半步进换向模式来控制通过步进电机相位的相应电流。
此外,许多步进驱动器包括来自模拟输入信号的电流调节,这可以使用来自集成比较器的 MSPM0 的 8 位 DAC 输出来提供,以使电流曲线变得平滑。该拓扑适用于玩具、智能锁、机器人和安全摄像头等高扭矩或低精度步进应用。
使用带 STEP 接口的智能步进驱动器的 MSPM0 步进电机控制
在需要低噪声、精确控制或失速检测的高性能步进应用中,建议使用能够达到 1/256 微步进的智能步进驱动器。这些驱动器包括分度器以及先进的步进控制和保护算法,通常只需要一个 PWM 信号来驱动步进电机。
此外,这些驱动器可以接受用于电流调节的模拟输入,并且通常使用 SPI 接口来配置控制算法、器件设置和诊断系统级故障。MSPM0 可以通过提供 PWM 信号、用于电流调节的 8 位 DAC 输出电压与智能步进驱动器连接,并使用 SPI 接口与驱动器通信。该拓扑适用于打印机、ATM 机、舞台照明、办公室和家庭自动化、医疗应用和 3D 打印机等低扭矩和低噪声步进应用。
外设功能
将捕捉和比较 (CC) 输入与数字霍尔信号进行异或运算,创建频率发生器 (FG) 脉冲以进行转速计算
立即订购 MSPM0 LaunchPad 开发套件和 DRV8xxx EVM,开始评估用于电机控制系统的 MSPM0。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训,快速开始您的电机控制设计。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司