ZHCACA6 February   2023 LM5168 , LM5168-Q1 , LM5169 , LM5169-Q1

 

  1.   LM5168 的反相降压/升压应用
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相降压/升压配置的电压范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 旁路电容器和可选的肖特基二极管
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
    2. 3.2 电感器选型
  6. 4数字引脚配置
    1. 4.1 可选使能 (EN) 电平转换器
    2. 4.2 电源正常 (PG) 引脚
  7. 5典型性能
    1. 5.1 VOUT = -12V 典型性能
    2. 5.2 VOUT = -24V 典型性能
    3. 5.3 VOUT = -48V 典型性能
  8. 6结论
  9. 7参考文献