ZHCAC72A January   2022  – April 2022 AFE4960

 

  1.   1


GUID-20211223-SS0I-9NWK-XVJN-6RT1NMVVWBML-low.gif

使用一个或两个 AFE4960 器件实现的功能

设计注意事项

设计截止日期即将到来? AFE4960 具有高集成度,只需添加患者保护功能和 MCU 即可实现功能正常的系统。
需要的不仅仅是 3 导联 ECG 系统? 将两个 AFE4960 器件并联实现 5 导联 ECG(4 ECG、2 RESP)系统。
需要 SpO2? AFE4960P 提供 4 LED、4 PD PPG 信号支持以进行 SpO2 测量。
需要高保真信号? AFE4960 具有 1+ GΩ 输入阻抗、大于 100dB 的 CMRR 和可编程增益 INA。
AFE 配置 1-ECG 2-ECG ECG 和 RESP IDLE
功耗(典型条件) 约 520μW 约 820μW 约 1.26mW 约 27μW

相关器件

特性 AFE4950 AFE49I30 AFE4960 AFE4960P ADS1294 ADS1294R ADS1296 ADS1296R ADS1298 ADS1298R ADS1299
ECG 通道 1 1 2 2 4 4 6 6 8 8 8
呼吸 – - 集成式 集成式 - 模拟 - 模拟 - 模拟 –
起搏 – - 集成式 集成式 集成式 集成式 集成式 集成式 集成式 集成式 集成式
PPG 集成式 集成式 – 集成式 – - - - - - -