ZHCAC55A december 2022 – july 2023 TPS561201 , TPS561208 , TPS562201 , TPS562208 , TPS563201 , TPS563208 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564201 , TPS564208 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565201 , TPS565208 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
本应用手册介绍了如何在采用 SOT-563 封装的 TPS56x242/7 和采用 SOT-236 封装的 TPS56x201/8 之间进行共同布局。本应用手册对引脚排列进行了比较,并给出了布局建议。最后,本应用手册展示了共同布局设计的实验验证结果。从测试结果来看,TPS56x242/7 和 TPS56x201/8 均能使用共同布局电路板正常运行。