图 4-7 显示了 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 的共同布局原理图。表 3-4 显示了 TPS56x252/7 和 TPS56x202/7 的焊接信息。
表 3-3 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 的焊接信息
器件型号 |
说明 |
TPS56x252/7 |
- 如果不需要 PG 功能,则可以将 PG 悬空或与 GND 相连。
- C6 需要悬空。
- EN 引脚的最大电压为 6V,需要两个分压电阻器。
|
TPS56x203/6 |
- C6 需要连接到 SW。
- EN 引脚的最大电压为 6V,允许使用两个电压电阻器或一个 100kΩ 上拉电阻器。
|