ZHCAC05A January 2023 – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
采用 SOT-563 封装的 TPS56x252/7、TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 都是单路输出、自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。然而,每个器件的引脚排列略有不同。本应用手册主要讨论了如何在 TPS56x252/7、TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局。