ZHCAC05A January   2023  – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚排列比较
  6. 3原理图
    1. 3.1 如何在三种类型的 SOT-563 之间进行共同布局
    2. 3.2 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 之间进行共同布局
    3. 3.3 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
    4. 3.4 如何在 TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

摘要

降压转换器应用通常需要与具有不同引脚排列的器件进行共同布局,因为这样可以提高设计灵活性。本应用手册重点介绍了如何在三种类型的 SOT-563 封装之间进行共同布局。首先,比较了 TPS56x252/7、TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 的引脚排列。接着,介绍了原理图设计。最后,根据实验对此应用设计进行了验证。