ZHCAC05A January 2023 – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
图 4-1、图 4-2 和图 4-7 在 12V 输入电压、1.05V 输出电压下进行测试。这三款器件在稳态运行期间均可稳定运行。