在默认配置中,将启用自动协商和自动 MDIX。链路脉冲应在通道 A 和通道 B 发送和接收差分对(TD_P_A、TD_M_A、TD_P_B、TD_M_B)上可见。
具有 100 欧姆终端的短以太网电缆可用于测量 MDI 信号。端接电缆如图 3-5 所示。图 3-6 展示了使用端接电缆进行测量的连接图。
自动协商链路脉冲的标称宽度为 100ns。脉冲间隔为 62µs 或 125µs,并以突发方式传输。突发的标称持续时间为 2ms,每 16ms 发生一次。下面的图 3-7 展示了一个示例链路脉冲
观察此脉冲可确认 PHY 已打开并尝试进行连接。