ZHCABZ7B October   2015  – December 2022 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1. 1商标
  2. 2DP83867 应用概述
  3. 3排查应用问题
    1. 3.1 读取并检查寄存器值
    2. 3.2 原理图和布局检查清单
    3. 3.3 元件检查清单
    4. 3.4 外设引脚检查
      1. 3.4.1 电源
      2. 3.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 3.4.3 探测 XI 时钟
      4. 3.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 3.4.5 在初始化期间探测配置引脚
      6. 3.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 3.4.7 探测 MDI 信号
    5. 3.5 链路质量检查
    6. 3.6 具有各种环回模式的内置自检
    7. 3.7 调试 MAC 接口
    8. 3.8 应用特定调试
    9. 3.9 工具和参考
      1. 3.9.1 DP83867 寄存器访问
      2. 3.9.2 扩展寄存器访问
      3. 3.9.3 应用手册参考
  4. 4结论
  5. 5修订历史记录

元件检查清单

磁性元件:

以下指南是兼容磁性元件的主要参考规格:

表 3-2 磁隔离要求
参数 测试条件 典型值 单位
匝数比 ±2% 容差 1:1 -
开路电感 - 320 至 350 µH
插入损耗 1-100 MHz -1 dB
回波损耗 1-30 MHz -16 dB
30-60 MHz -12 dB
60-100 MHz -10 dB
差分至共模抑制比 1-50 MHz -30 dB
50-150 MHz -20 dB
串扰 30MHz -35 dB
60MHz -30 dB
隔离 HPOT 1500 Vrms

如果无法满足这些确切要求,可以提供以下容差:

  • 匝比
    • 理想情况下为 2%,但 3% 也可以接受。
  • 电感
    • 首选高电感。通常看到的数字约为 350μH。
  • 插入损耗
    • 与数据表中规定的每个范围的指定值相比,该值应尽可能接近 0dB。如果规格给出 -1dB 的典型值,建议找到具有 -1dB、-0.9dB、…的元件。
  • 回波损耗
    • 不高于数据表中指定的幅度。如果规格给出 -1dB 的典型值,建议找到具有 -16dB、-17dB、…的元件。

晶体/振荡器

以下指南是兼容晶体的主要参考规格:

表 3-3 25MHz 晶体规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
频率 25 MHz
频率容限 工作温度 ±50 ppm
频率稳定性 1 年老化 ±50 ppm

如果选择振荡器:

表 3-4 25MHz 振荡器规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
频率 25 MHz
频率容限 工作温度 ±50 ppm
频率稳定性 1 年老化 ±50 ppm
上升/下降时间 20% - 80% 5 ns
Symmetry 占空比 40% 60%
抖动 RMS 集成频带:12 kHz 至 5 MHz 11 ps