电源是第一个要检查的关键项。为器件加电,并在尽可能靠近引脚的位置对电源执行直流测量。确认每个测量值均在数据表的建议运行条件 部分中定义的限值范围内。
图 3-1 双电源配置 图 3-2 三电源配置 DP83867 支持两种电源配置,如图 3-1 和图 3-2 所示。它只需两个电源即可运行。在三电源配置下运行时,VDDA1P8 电源必须在 VDDA2P5 电源上升的 25ms 内保持稳定。在三电源模式下运行时,其他电源不需要时序控制。当 DP83867 断电时,VDDA1P8 电源应在 VDDA2P5 电源之前关闭。为电路板加电,并使用示波器验证这些电源的顺序。