ZHCABZ0A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
TI 的可扩展 MSPM0 MCU 产品系列基于以高达 80MHz 速度运行的增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位处理器。Cortex-M0+ 处理器是适用于嵌入式应用的节能型 Arm 处理器。这些成本优化型 MCU 可在各种存储器和封装尺寸中实现引脚对引脚兼容性,如图 1-1 所示。软件开发可在整个 MSPM0 产品系列中重复使用。MSPM0 MCU 概述和主要特性如表 1-1 所示。请参阅器件特定数据表,详细了解器件特定的额外功能。
特性 | MSPM0Gx 系列 | MSPM0Lx 系列 |
---|---|---|
内核/频率 | CM0+/80MHz | CM0+/32MHz |
电源电压 | 1.62V 至 3.6V | 1.62V 至 3.6V |
温度 | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C |
存储器 | 128KB 至 32KB | 64KB 至 8KB |
RAM | 高达 32KB | 高达 4KB |
GPIO(最大值) | 60 | 28 |
模拟 | 2 个 4Msps 12 位 ADC | 1 个 1Msps 12 位 ADC |
3 个高速比较器 | 1 个高速比较器 | |
2 个运算放大器 | 2 个运算放大器 | |
1 个 12 位 DAC | ||
通信(最大值) | 2x SPI | 1x SPI |
2 个 I2C Fast+ | 2 个 I2C Fast+ | |
4 个 UART (LIN) | 2 个 UART (LIN) | |
1 个 CAN-FD | ||
计时器 | 7 | 4 |
高级计时器 [HJ2] | 是(2 个) | 否 |
硬件加速器 | 可选 | 不适用 |
安全性 | CRC、TRNG、AES256 | CRC |
低功耗 | 有效:85µA/MHz | 有效:85µA/MHz |
待机 (RTC):1.5µA | 待机:1.5µA |