ZHCABY8G November 2022 – February 2024 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
以下是需要在 PCB PDN 设计中实现的重要要求:
方程式 1 中给出了此系列模型的阻抗幅度。
图 3-2 展示了自谐振频率为 55MHz 的典型电容器的谐振频率响应。电容器的阻抗是其串联电阻、无功电容和电感的组合,如方程式 1 所示。
由于电容器具有会影响其效率的串联电感和电阻,因此在将其放置在配电网络上时必须采用以下建议。尽可能确保使用能够更大限度降低安装电感和电阻的几何形状来安装电容器。电容器贴装电感和电阻包括焊盘、走线和相关过孔的电感和电阻。
用于连接电容器的走线长度对安装的寄生电感和电阻有重大影响。该引线应尽量短而宽。尽可能将过孔放置在焊盘着陆处附近,以尽可能缩短引线长度。通过在电容器焊盘的一侧放置过孔或将过孔数量加倍,可以进一步改进安装。如果 PCB 制造工艺允许,并且具有成本效益,强烈建议使用盘中孔 (VIP) 几何形状。
下面按在降低寄生影响方面的偏好程度证明了常见的过孔放置几何形状:
除了与在 PCB 上放置电容器相关的贴装电感和电阻外,去耦电容器的有效性还取决于电容器相对于负载的扩散电感和电阻。扩散电感和电阻在很大程度上取决于 PCB 堆叠中的层分配(请参阅图 2-1)。