ZHCABY8G November 2022 – February 2024 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
电源 名称(10) |
静态 PDN 目标 |
动态 PDN 目标 | 每个电源的去耦 电容器数量(1)(2)(3)(4)(5)(6) (9) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 Reff (mΩ) (7) |
去耦电容器 最大 LL (nH) (6)(8) |
最大 阻抗 (mΩ) |
相关 频率 (MHz) |
100 nF |
220 nF |
470 nF |
1 µF |
2.2 µF |
4.7 µF |
10 µF |
22 µF |
|
VDD_CORE | 18 | 2 | 57 | ≤20 | 5 | 4 | 1 | |||||
VDD_DSP | 22 | 2.5 | 54 | ≤20 | 6 | 5 | 2 | |||||
VDDS_DDR1 | 10 | 2.5 | 200 | ≤100 | 12 | 1 | 1 | |||||
CAP_VBBLDO_DSP | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VBBLDO_GPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VBBDLO_IVA | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VBBLD0_MPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE3 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE4 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_DSP | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_GPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_IVA | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_MPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 |